Adapter 45 mm for circuit breaker Size S0 3RV1.2 and 3RV2.2 max. 25 A Conductor cross-section AWG10
Artikelnummer (Market Facing Number) |
3262215 | 3RA6890-0BA |
Produktbeskrivning |
Adapter 45 mm for circuit breaker Size S0 3RV1.2 and 3RV2.2 max. 25 A Conductor cross-section AWG10
|
Produkt familj |
Infeed system for 3RA6 |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktiv product |
Prisgrupp / Prisgrupp |
42F / 42F |
Pris exkl. rabatt |
Visa priser
|
Kundpris |
Visa priser
|
Metallfaktor |
Ingen |
ECR - Export Control Regulations |
AL : N / ECCN : N |
Leveranstid |
2 Dag/Dagar |
Nettovikt (kg) |
0,191 Kg |
Produkt dimension (B x L X H) |
Inte tillgänglig |
Förpackningsdimension |
119,00 x 190,00 x 62,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Mängdenhet |
1 Styck |
Förpacknings mängd |
1 |
EAN |
4011209725423 |
UPC |
662643360738 |
Commodity Code |
85369095 |
Katalog ID |
CC-IC10 |
Produktgrupp |
5340 |
Group Code |
R711 |
Ursprungsland |
Tjeckien |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.07.2006 |
Produktklass |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Version
|
Klassifikation
|
eClass |
6 |
27-37-04-22 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-22 |
eClass |
8 |
27-37-04-22 |
eClass |
9 |
27-37-04-22 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-22 |
ETIM |
4 |
EC002043 |
ETIM |
5 |
EC002043 |
ETIM |
6 |
EC002043 |
ETIM |
7 |
EC002043 |
IDEA |
4 |
4604 |
UNSPSC |
14 |
39-12-15-21 |
UNSPSC |
15 |
39-12-14-32 |
|
|
|
|