Contactor relay, 3 NO + 1 NC, 230 V AC, 50 / 60 Hz, Size S00, screw terminal
Artikelnummer (Market Facing Number) |
3268813 | 3RH2131-1AP00 |
Produktbeskrivning |
Contactor relay, 3 NO + 1 NC, 230 V AC, 50 / 60 Hz, Size S00, screw terminal
|
Produkt familj |
SIRIUS 3RH2 contactor relays, 4- and 8-pole |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktiv product |
Prisgrupp / Prisgrupp |
41A / 41A |
Pris exkl. rabatt |
Visa priser
|
Kundpris |
Visa priser
|
Metallfaktor |
LBO----- |
ECR - Export Control Regulations |
AL : N / ECCN : N |
Leveranstid |
1 Dag/Dagar |
Nettovikt (kg) |
0,233 Kg |
Produkt dimension (B x L X H) |
Inte tillgänglig |
Förpackningsdimension |
50,00 x 61,50 x 77,50 |
Package size unit of measure |
MM |
Mängdenhet |
1 Styck |
Förpacknings mängd |
1 |
EAN |
4011209847484 |
UPC |
662643906257 |
Commodity Code |
85364900 |
Katalog ID |
CC-IC10 |
Produktgrupp |
5331 |
Group Code |
R711 |
Ursprungsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.10.2009 |
Produktklass |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Version
|
Klassifikation
|
eClass |
6 |
27-37-10-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-10-01 |
eClass |
8 |
27-37-10-01 |
eClass |
9 |
27-37-10-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-10-01 |
ETIM |
4 |
EC000196 |
ETIM |
5 |
EC000196 |
ETIM |
6 |
EC000196 |
ETIM |
7 |
EC000196 |
IDEA |
4 |
4755 |
UNSPSC |
14 |
39-12-15-21 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-29 |
|
|
|
|