Användning av cookies Denna webbplats använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att möjliggöra att innehållet anpassas efter dina specifika intressen. Detaljerad information om användningen av cookies på denna webbplats tillhandahålls i vår cookie policy . Du kan också hantera dina inställningar där. Genom att använda denna webbplats, samtycker du till användning av cookies. Läs mer Stäng cookiemeddelande
01.03.2021 20:01:55
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimera
4029324 | 3RS7005-2KW00
Product
Signal converter 24-240 V AC/DC, 3-way separation Input: 0-10 V, 0/4 - 20 mA; Output: 0-50/100 Hz/1/10 kHz; Spring-type terminal (push-in)
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Tilläggstjänster
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Datablad som PDF Ladda ner
Service & Support (Manualer, Certifikat, FAQs...) Ladda ner
Produkt
Artikelnummer (Market Facing Number) 4029324 | 3RS7005-2KW00
Produktbeskrivning Signal converter 24-240 V AC/DC, 3-way separation Input: 0-10 V, 0/4 - 20 mA; Output: 0-50/100 Hz/1/10 kHz; Spring-type terminal (push-in)
Produkt familj SIRIUS 3RS70 signal converters
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktiv product
Prisdata
Prisgrupp / Prisgrupp 41H / 41H
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Metallfaktor Ingen
Leverans information
ECR - Export Control Regulations AL : N / ECCN : N
Leveranstid 2 Dag/Dagar
Nettovikt (kg) 0,074 Kg
Produkt dimension (B x L X H) Inte tillgänglig
Förpackningsdimension 80,00 x 95,00 x 20,00
Package size unit of measure MM
Mängdenhet 1 Styck
Förpacknings mängd 1
Ytterligare produktinformation
EAN 4047621001296
UPC 804766215742
Commodity Code 85389091
Katalog ID CC-IC10
Produktgrupp 4951
Group Code R711
Ursprungsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 25.03.2015
Produktklass A: problem-free, re-useable at short notice
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassificering
 
Version Klassifikation
eClass 6 27-21-01-20
eClass 7.1 27-21-01-20
eClass 8 27-21-01-20
eClass 9 27-21-01-20
eClass 9.1 27-21-01-20
ETIM 5 EC002653
ETIM 6 EC002653
ETIM 7 EC002653
ETIM 8 EC002653
UNSPSC 15 39-12-10-08
|