Användning av cookies Denna webbplats använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att möjliggöra att innehållet anpassas efter dina specifika intressen. Detaljerad information om användningen av cookies på denna webbplats tillhandahålls i vår cookie policy . Du kan också hantera dina inställningar där. Genom att använda denna webbplats, samtycker du till användning av cookies. Läs mer Stäng cookiemeddelande
24.11.2020 21:00:48
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimera
3RV1421-1JA10
Product
Bild lika
Circuit breaker size S0 For transformer protection A-release 7...10 A Short-circuit release 208 A Screw terminal Standard switching capacity !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RV2 Preferred successor type is >>3RV2411-1JA10<<
Notes
Produkten har utgått
The successor is 3RV2411-1JA10
Kontakta Siemens: industry.om@siemens.com / 08-7281500 för att få hjälp
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Tilläggstjänster
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Datablad som PDF Ladda ner
Service & Support (Manualer, Certifikat, FAQs...) Ladda ner
Produkt
Artikelnummer (Market Facing Number) 3RV1421-1JA10
Produktbeskrivning Circuit breaker size S0 For transformer protection A-release 7...10 A Short-circuit release 208 A Screw terminal Standard switching capacity !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RV2 Preferred successor type is >>3RV2411-1JA10<<
Produkt familj Inte tillgänglig
Product Lifecycle (PLM) PM490:Start of final Year of support
PLM Effective Date Produkten är utgången sedan: 01.10.2019
Notes
Produkten har utgått
The successor is 3RV2411-1JA10
Kontakta Siemens: industry.om@siemens.com / 08-7281500 för att få hjälp
Prisdata
Prisgrupp / Prisgrupp 41E / 41E
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Metallfaktor LBP-----
Leverans information
ECR - Export Control Regulations ECCN : N / AL : N
Leveranstid 2 Dag/Dagar
Nettovikt (kg) 0,373 Kg
Produkt dimension (B x L X H) Inte tillgänglig
Förpackningsdimension 49,00 x 102,00 x 102,00
Package size unit of measure MM
Mängdenhet 1 Styck
Förpacknings mängd 1
Ytterligare produktinformation
EAN 4011209304642
UPC 754554433080
Commodity Code 85362010
Katalog ID CC-IC10
Produktgrupp 3716
Group Code R711
Ursprungsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.05.2012
Produktklass C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Klassificering
  Inte tillgänglig
|