Position switch Metal enclosure 40 mm according to EN 50041, Device connection 1x (M20 x 1.5) 1 NO/2 NC quick action contacts, roller plunger with 3 mm overtravel and stainless steel roller 13 mm
Artikelnummer (Market Facing Number) |
3813240 | 3SE5112-0LD02 |
Produktbeskrivning |
Position switch Metal enclosure 40 mm according to EN 50041, Device connection 1x (M20 x 1.5) 1 NO/2 NC quick action contacts, roller plunger with 3 mm overtravel and stainless steel roller 13 mm
|
Produkt familj |
Enclosure width 40 mm acc. to EN 50041 |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktiv product |
Prisgrupp / Prisgrupp |
41K / 41K |
Pris exkl. rabatt |
Visa priser
|
Kundpris |
Visa priser
|
Metallfaktor |
LA------ |
ECR - Export Control Regulations |
AL : N / ECCN : N |
Leveranstid |
5 Dag/Dagar |
Nettovikt (kg) |
0,376 Kg |
Produkt dimension (B x L X H) |
Inte tillgänglig |
Förpackningsdimension |
43,00 x 49,00 x 127,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Mängdenhet |
1 Styck |
Förpacknings mängd |
1 |
EAN |
4011209692527 |
UPC |
754554954240 |
Commodity Code |
85365080 |
Katalog ID |
CC-IC10 |
Produktgrupp |
5317 |
Group Code |
R711 |
Ursprungsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.07.2006 |
Produktklass |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Version
|
Klassifikation
|
eClass |
6 |
27-27-06-01 |
eClass |
7.1 |
27-27-06-01 |
eClass |
8 |
27-27-06-01 |
eClass |
9 |
27-27-06-01 |
eClass |
9.1 |
27-27-06-01 |
ETIM |
4 |
EC000030 |
ETIM |
5 |
EC000030 |
ETIM |
6 |
EC000030 |
ETIM |
7 |
EC000030 |
IDEA |
4 |
5202 |
UNSPSC |
14 |
39-12-22-13 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-13 |
|
|
|
|