Användning av cookies Denna webbplats använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att möjliggöra att innehållet anpassas efter dina specifika intressen. Detaljerad information om användningen av cookies på denna webbplats tillhandahålls i vår cookie policy . Du kan också hantera dina inställningar där. Genom att använda denna webbplats, samtycker du till användning av cookies. Läs mer Stäng cookiemeddelande
25.01.2021 05:17:36
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimera
3813283 | 3SE5120-1AA00
Product
LED cover for position switch Metal 3SE51 2 LEDs, yellow/green, 24 V DC Color turquoise
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Tilläggstjänster
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Datablad som PDF Ladda ner
Service & Support (Manualer, Certifikat, FAQs...) Ladda ner
Produkt
Artikelnummer (Market Facing Number) 3813283 | 3SE5120-1AA00
Produktbeskrivning LED cover for position switch Metal 3SE51 2 LEDs, yellow/green, 24 V DC Color turquoise
Produkt familj Accessories and spare parts
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktiv product
Prisdata
Prisgrupp / Prisgrupp 41K / 41K
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Metallfaktor LA------
Leverans information
ECR - Export Control Regulations AL : N / ECCN : N
Leveranstid 5 Dag/Dagar
Nettovikt (kg) 0,086 Kg
Produkt dimension (B x L X H) Inte tillgänglig
Förpackningsdimension 60,00 x 80,00 x 15,00
Package size unit of measure MM
Mängdenhet 1 Styck
Förpacknings mängd 1
Ytterligare produktinformation
EAN 4011209692961
UPC 754554954516
Commodity Code 85365080
Katalog ID CC-IC10
Produktgrupp 5317
Group Code R711
Ursprungsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006
Produktklass C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassificering
 
Version Klassifikation
eClass 6 27-27-06-91
eClass 7.1 27-27-06-91
eClass 8 27-27-06-91
eClass 9 27-27-06-91
eClass 9.1 27-27-06-91
ETIM 4 EC002594
ETIM 5 EC002594
ETIM 6 EC002594
ETIM 7 EC002594
IDEA 4 5229
UNSPSC 14 39-12-22-13
UNSPSC 15 39-12-22-21
|