Current/voltage measuring module V2; Set current 63...630 A, Voltage measurement up to 690 V, Overall width 145 mm, Busbar connection basic unit required pro V PB, pro V MR, pro V PN or pro V EIP
Artikelnummer (Market Facing Number) |
3260556 | 3UF7114-1BA01-0 |
Produktbeskrivning |
Current/voltage measuring module V2; Set current 63...630 A, Voltage measurement up to 690 V, Overall width 145 mm, Busbar connection basic unit required pro V PB, pro V MR, pro V PN or pro V EIP
|
Produkt familj |
SIMOCODE pro 3UF7 motor management and control devices |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktiv product |
Prisgrupp / Prisgrupp |
42J / 42J |
Pris exkl. rabatt |
Visa priser
|
Kundpris |
Visa priser
|
Metallfaktor |
L-P----- |
ECR - Export Control Regulations |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Leveranstid |
1 Dag/Dagar |
Nettovikt (kg) |
1,835 Kg |
Produkt dimension (B x L X H) |
Inte tillgänglig |
Förpackningsdimension |
151,00 x 178,00 x 154,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Mängdenhet |
1 Styck |
Förpacknings mängd |
1 |
EAN |
4047621025728 |
UPC |
804766420702 |
Commodity Code |
85364900 |
Katalog ID |
CC-IC10 |
Produktgrupp |
5836 |
Group Code |
R711 |
Ursprungsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 28.05.2009 |
Produktklass |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Version
|
Klassifikation
|
eClass |
6 |
27-37-08-04 |
eClass |
7.1 |
27-37-08-04 |
eClass |
8 |
27-37-08-04 |
eClass |
9 |
27-37-08-04 |
eClass |
9.1 |
27-37-08-04 |
ETIM |
5 |
EC002572 |
ETIM |
6 |
EC002572 |
ETIM |
7 |
EC002572 |
ETIM |
8 |
EC002572 |
IDEA |
4 |
4776 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-52 |
|
|
|
|