circuit breaker VL250N standard breaking capacity Icu=55kA, 415V AC 4-pole, line protection trip unit, TM, LI In=250A, rated current IR=200...250A, overload prot. II=1250...2500A, short-circuit protection N protected (100%) without auxiliary release without auxiliary/alarm switch
Notes
Efterträdare: 3VA1225-5GF42-....
Endast tillgänglig som reservdel.
Gå in på reservdelssidorna för att beställa eller kontakta reservdelar.se@siemens.com för hjälp.
Kontakta Siemens: industry.om@siemens.com för att få hjälp
Artikelnummer (Market Facing Number) |
3VL3725-1EM46-0AA0 |
Produktbeskrivning |
circuit breaker VL250N standard breaking capacity Icu=55kA, 415V AC 4-pole, line protection trip unit, TM, LI In=250A, rated current IR=200...250A, overload prot. II=1250...2500A, short-circuit protection N protected (100%) without auxiliary release without auxiliary/alarm switch
|
Produkt familj |
Inte tillgänglig |
Produktlivscykel (PLM) |
PM410:Produkten har utgått, kontakta reservdelar.se@siemens.com för info |
PLM Effective Date |
Utgången sedan: 2020.10.01 |
Notes |
Efterträdare: 3VA1225-5GF42-....
Endast tillgänglig som reservdel.
Gå in på reservdelssidorna för att beställa eller kontakta reservdelar.se@siemens.com för hjälp.
Kontakta Siemens: industry.om@siemens.com för att få hjälp
|
Prisgrupp / Prisgrupp |
1CC / 1CC |
Pris exkl. rabatt |
Visa priser
|
Kundpris |
Visa priser
|
Metallfaktor |
LBO----- |
ECR - Export Control Regulations |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Ledtid från fabrik |
20 Dag/Dagar |
Nettovikt (kg) |
3,363 Kg |
Förpackningsdimension |
248,00 x 162,00 x 131,00 |
Dimensionen på förpackningen anges i |
MM |
Mängdenhet |
1 Styck |
Förpackning: mängd |
1 |
EAN |
4011209700550 |
UPC |
Inte tillgänglig |
Commodity Code |
85362090 |
Katalog ID |
LV10.1 |
Produktgrupp |
3740 |
Group Code |
P360 |
Ursprungsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 2006.07.01 |
Produktklass |
D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
There is currently no information on SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) from the supply chain and our established procedures for screening our products for Substances of Very High Concern.
We compare our products regularly with the information of the upstream users with regard to the substances indicated in the candidate list in accordance with the requirements of the REACH regulation. As soon as we have new findings, our information will be updated accordingly.
|
|
SCIP number |
|
|
Inte tillgänglig |
|
|
|