accessory for VL160X, VL160, VL250 mot. op. mech. w/ strd en. mech 24 VDC
Notes
Efterträdare: www.siemens.com/conversion-tool
Endast tillgänglig som reservdel.
Gå in på reservdelssidorna för att beställa eller kontakta reservdelar.se@siemens.com för hjälp.
Kontakta Siemens: industry.om@siemens.com för att få hjälp
Artikelnummer (Market Facing Number) |
3VL9300-3MJ00 |
Produktbeskrivning |
accessory for VL160X, VL160, VL250 mot. op. mech. w/ strd en. mech 24 VDC
|
Produkt familj |
Inte tillgänglig |
Produktlivscykel (PLM) |
PM410:Produkten har utgått, kontakta reservdelar.se@siemens.com för info |
PLM Effective Date |
Utgången sedan: 2020.10.01 |
Notes |
Efterträdare: www.siemens.com/conversion-tool
Endast tillgänglig som reservdel.
Gå in på reservdelssidorna för att beställa eller kontakta reservdelar.se@siemens.com för hjälp.
Kontakta Siemens: industry.om@siemens.com för att få hjälp
|
Prisgrupp / Prisgrupp |
1CC / 1CC |
Pris exkl. rabatt |
Visa priser
|
Kundpris |
Visa priser
|
Metallfaktor |
LAP----- |
ECR - Export Control Regulations |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Ledtid från fabrik |
5 Dag/Dagar |
Nettovikt (kg) |
2,755 Kg |
Förpackningsdimension |
160,00 x 260,00 x 125,00 |
Dimensionen på förpackningen anges i |
MM |
Mängdenhet |
1 Styck |
Förpackning: mängd |
1 |
EAN |
4011209476998 |
UPC |
040892626094 |
Commodity Code |
85389099 |
Katalog ID |
LV10.1 |
Produktgrupp |
3740 |
Group Code |
P360 |
Ursprungsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 2006.07.01 |
Produktklass |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
N,N-dimethylacetamide
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
Inte tillgänglig |
|
|
|