Användning av cookies Denna webbplats använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att möjliggöra att innehållet anpassas efter dina specifika intressen. Detaljerad information om användningen av cookies på denna webbplats tillhandahålls i vår cookie policy . Du kan också hantera dina inställningar där. Genom att använda denna webbplats, samtycker du till användning av cookies. Läs mer Stäng cookiemeddelande
11.07.2020 21:02:37
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimera
3190475 | 3VL9300-4ED30
Product
Bild lika
accessory for VL250, front connecting bars, increased pole spacing comprises 3 connections 3-pole
Notes
3VA9....
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Tilläggstjänster
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Datablad som PDF Ladda ner
Service & Support (Manualer, Certifikat, FAQs...) Ladda ner
Produkt
Artikelnummer (Market Facing Number) 3190475 | 3VL9300-4ED30
Produktbeskrivning accessory for VL250, front connecting bars, increased pole spacing comprises 3 connections 3-pole
Produkt familj Front Connecting Bars
Product Lifecycle (PLM) PM400:Ligger under utfasning
PLM Effective Date Produkten är under utfasning sedan: 01.10.2016
Notes
3VA9....
Prisdata
Prisgrupp / Prisgrupp 1CC / 1CC
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Metallfaktor L-P-----
Leverans information
ECR - Export Control Regulations AL : N / ECCN : EAR99
Leveranstid 5 Dag/Dagar
Nettovikt (kg) 0,256 Kg
Produkt dimension (B x L X H) Inte tillgänglig
Förpackningsdimension 105,00 x 140,00 x 10,00
Package size unit of measure MM
Mängdenhet 1 Styck
Förpacknings mängd 1
Ytterligare produktinformation
EAN 4011209476912
UPC 040892626131
Commodity Code 85369095
Katalog ID LV10.1
Produktgrupp 3740
Ursprungsland Frankrike
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006
Produktklass A: problem-free, re-useable at short notice
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassificering
 
Version Klassifikation
eClass 6 27-37-92-01
eClass 7.1 27-37-92-01
eClass 8 27-37-92-01
eClass 9 27-37-92-01
eClass 9.1 27-37-92-01
ETIM 4 EC002498
ETIM 5 EC002498
ETIM 6 EC002498
ETIM 7 EC002498
UNSPSC 14 39-12-16-01
UNSPSC 15 39-12-15-21
|
Du kan även lägga till optioner på denna produkt.