accessory for VL160X, VL160, VL250, VL400, undervoltage release 24 VDC for installation on right
Notes
Efterträdare: www.siemens.com/conversion-tool
Artikelnummer (Market Facing Number) |
3VL9400-1UP00 |
Produktbeskrivning |
accessory for VL160X, VL160, VL250, VL400, undervoltage release 24 VDC for installation on right
|
Produkt familj |
Inte tillgänglig |
Produktlivscykel (PLM) |
PM490:Start of final Year of support |
PLM Effective Date |
Produkten är utgången sedan: 2023.03.20 |
Notes |
Efterträdare: www.siemens.com/conversion-tool
|
Efterföljare |
3VL9400-1UP01 |
Ersättnings-beskrivning |
accessory for VL150XUL, VL150UL VL250UL, VL400UL, VL400XUL (CG frame – LG frame) undervoltage release 24 VDC f. inst. in r.h. access. comp. |
Prisgrupp / Prisgrupp |
1CC / 1CC |
Pris exkl. rabatt |
Visa priser
|
Kundpris |
Visa priser
|
Metallfaktor |
Ingen |
ECR - Export Control Regulations |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Ledtid från fabrik |
5 Dag/Dagar |
Nettovikt (kg) |
0,103 Kg |
Förpackningsdimension |
55,50 x 75,00 x 98,50 |
Dimensionen på förpackningen anges i |
MM |
Mängdenhet |
1 Styck |
Förpackning: mängd |
1 |
EAN |
4011209475588 |
UPC |
040892626346 |
Commodity Code |
85364110 |
Katalog ID |
LV10.1 |
Produktgrupp |
3740 |
Group Code |
P360 |
Ursprungsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 2006.07.01 |
Produktklass |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
Inte tillgänglig |
|
|
|