DIAZED fuse link 500 V for cable and line protection gG, Size DII, E27, 25A
Notes
Produkten har utgått
Successor type with reduced DC-voltage: 5SB2811
Kontakta Siemens: industry.om@siemens.com / 08-7281500 för att få hjälp
Artikelnummer (Market Facing Number) |
5SB281 |
Produktbeskrivning |
DIAZED fuse link 500 V for cable and line protection gG, Size DII, E27, 25A
|
Produkt familj |
Inte tillgänglig |
Product Lifecycle (PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
PLM Effective Date |
Produkten finns inte sedan: 31.05.2022 |
Notes |
Produkten har utgått
Successor type with reduced DC-voltage: 5SB2811
Kontakta Siemens: industry.om@siemens.com / 08-7281500 för att få hjälp
|
Prisgrupp / Prisgrupp |
1BM / 1BM |
Pris exkl. rabatt |
Visa priser
|
Kundpris |
Visa priser
|
Metallfaktor |
L-P----- |
ECR - Export Control Regulations |
ECCN : N / AL : N |
Ledtid från fabrik |
2 Dag/Dagar |
Nettovikt (kg) |
0,032 Kg |
Förpackningsdimension |
25,00 x 111,00 x 51,00 |
Dimensionen på förpackningen anges i
Package size unit of measure |
MM |
Mängdenhet |
0 Styck |
Förpacknings mängd |
1 |
Minsta beställningsmängd |
25 |
EAN |
4001869002392 |
UPC |
754554214528 |
Commodity Code |
85361050 |
Katalog ID |
LV10.1 |
Produktgrupp |
5535 |
Group Code |
P310 |
Ursprungsland |
Slovenien |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.06.2006 |
Produktklass |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
There is currently no information on SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) from the supply chain and our established procedures for screening our products for Substances of Very High Concern.
We compare our products regularly with the information of the upstream users with regard to the substances indicated in the candidate list in accordance with the requirements of the REACH regulation. As soon as we have new findings, our information will be updated accordingly.
|
|
|
Inte tillgänglig |
|
|
|