Användning av cookies Denna webbplats använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att möjliggöra att innehållet anpassas efter dina specifika intressen. Detaljerad information om användningen av cookies på denna webbplats tillhandahålls i vår cookie policy . Du kan också hantera dina inställningar där. Genom att använda denna webbplats, samtycker du till användning av cookies. Läs mer Stäng cookiemeddelande
25.06.2021 07:22:56
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimera
2117865 | 5SL6116-7
Product
Miniature circuit breaker 230/400 V 6kA, 1-pole, C, 16A
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Tilläggstjänster
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Datablad som PDF Ladda ner
Service & Support (Manualer, Certifikat, FAQs...) Ladda ner
Produkt
Artikelnummer (Market Facing Number) 2117865 | 5SL6116-7
Produktbeskrivning Miniature circuit breaker 230/400 V 6kA, 1-pole, C, 16A
Produkt familj Basic Devices
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktiv product
Prisdata
Prisgrupp / Prisgrupp 1AC / 1AC
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Metallfaktor L-O-----
Leverans information
ECR - Export Control Regulations AL : N / ECCN : N
Ledtid från fabrik 2 Dag/Dagar
Nettovikt (kg) 0,119 Kg
Förpackningsdimension 21,00 x 93,00 x 83,00
Package size unit of measure MM
Mängdenhet 1 Styck
Förpacknings mängd 1
Ytterligare produktinformation
EAN 4001869388205
UPC Inte tillgänglig
Commodity Code 85362010
Katalog ID LV10.1
Produktgrupp 3803
Group Code P310
Ursprungsland Turkiet
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.10.2006
Produktklass B: limited or only medium-term re-useability
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassificering
 
Version Klassifikation
eClass 6 27-14-19-01
eClass 7.1 27-14-19-01
eClass 8 27-14-19-01
eClass 9 27-14-19-01
eClass 9.1 27-14-19-01
ETIM 5 EC000042
ETIM 6 EC000042
ETIM 7 EC000042
UNSPSC 14 39-12-16-01
UNSPSC 15 39-12-16-03
|