Användning av cookies Denna webbplats använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att möjliggöra att innehållet anpassas efter dina specifika intressen. Detaljerad information om användningen av cookies på denna webbplats tillhandahålls i vår cookie policy . Du kan också hantera dina inställningar där. Genom att använda denna webbplats, samtycker du till användning av cookies. Läs mer Stäng cookiemeddelande
25.06.2021 06:54:06
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimera
2117960 | 5SL6510-6
Product
Miniature circuit breaker 230 V 6kA, 1+N-pole, B, 10 A
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Tilläggstjänster
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Datablad som PDF Ladda ner
Service & Support (Manualer, Certifikat, FAQs...) Ladda ner
Produkt
Artikelnummer (Market Facing Number) 2117960 | 5SL6510-6
Produktbeskrivning Miniature circuit breaker 230 V 6kA, 1+N-pole, B, 10 A
Produkt familj Basic Devices
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktiv product
Prisdata
Prisgrupp / Prisgrupp 1AB / 1AB
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Metallfaktor L-O-----
Leverans information
ECR - Export Control Regulations AL : N / ECCN : N
Ledtid från fabrik 2 Dag/Dagar
Nettovikt (kg) 0,232 Kg
Förpackningsdimension 40,00 x 92,00 x 84,00
Package size unit of measure MM
Mängdenhet 1 Styck
Förpacknings mängd 1
Ytterligare produktinformation
EAN 4001869389400
UPC Inte tillgänglig
Commodity Code 85362010
Katalog ID LV10.1
Produktgrupp 3802
Group Code P310
Ursprungsland Rumänien
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.10.2006
Produktklass B: limited or only medium-term re-useability
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Klassificering
 
Version Klassifikation
eClass 6 27-14-19-01
eClass 7.1 27-14-19-01
eClass 8 27-14-19-01
eClass 9 27-14-19-01
eClass 9.1 27-14-19-01
ETIM 5 EC000042
ETIM 6 EC000042
ETIM 7 EC000042
UNSPSC 14 39-12-16-01
UNSPSC 15 39-12-16-03
|