Residual current operated circuit breaker, 4-pole, type A, In: 125 A, 300 mA, Un AC: 400 V
Notes
Produkten har utgått. Efterföljare:
5SV3645-6
Artikelnummer (Market Facing Number) |
5SM3645-6 |
Produktbeskrivning |
Residual current operated circuit breaker, 4-pole, type A, In: 125 A, 300 mA, Un AC: 400 V
|
Produkt familj |
Inte tillgänglig |
Produktlivscykel (PLM) |
PM490:Start of final Year of support |
PLM Effective Date |
Produkten är utgången sedan: 2023.06.15 |
Notes |
Produkten har utgått. Efterföljare:
5SV3645-6
|
Efterföljare |
5SV3645-6 |
Ersättnings-beskrivning |
Residual current operated circuit breaker, 4-pole, type A, In: 125 A, 300 mA, Un AC: 400 V |
Prisgrupp / Prisgrupp |
1AH / 1AH |
Pris exkl. rabatt |
Visa priser
|
Kundpris |
Visa priser
|
Metallfaktor |
L-O----- |
ECR - Export Control Regulations |
ECCN : N / AL : N |
Ledtid från fabrik |
3 Dag/Dagar |
Nettovikt (kg) |
0,524 Kg |
Förpackningsdimension |
117,00 x 115,00 x 90,00 |
Dimensionen på förpackningen anges i |
MM |
Mängdenhet |
1 Styck |
Förpackning: mängd |
1 |
EAN |
4001869199528 |
UPC |
Inte tillgänglig |
Commodity Code |
85362090 |
Katalog ID |
LV10.1 |
Produktgrupp |
5511 |
Group Code |
P310 |
Ursprungsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 2006.06.01 |
Produktklass |
B: limited or only medium-term re-useability |
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
Inte tillgänglig |
|
|
|