INSTA contactor 0/1-automatic with 3 NO contacts and 1 NC Contact for 230 V AC, 400V 25A Control 230 V AC 220 V DC
Artikelnummer (Market Facing Number) |
3260148 | 5TT5031-6 |
Produktbeskrivning |
INSTA contactor 0/1-automatic with 3 NO contacts and 1 NC Contact for 230 V AC, 400V 25A Control 230 V AC 220 V DC
|
Produkt familj |
5TT5 Insta Contactors, AC/DC Technology |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktiv product |
Prisgrupp / Prisgrupp |
1BK / 1BK |
Pris exkl. rabatt |
Visa priser
|
Kundpris |
Visa priser
|
Metallfaktor |
L-B----- |
ECR - Export Control Regulations |
AL : N / ECCN : N |
Leveranstid |
2 Dag/Dagar |
Nettovikt (kg) |
0,289 Kg |
Produkt dimension (B x L X H) |
Inte tillgänglig |
Förpackningsdimension |
82,00 x 94,00 x 40,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Mängdenhet |
1 Styck |
Förpacknings mängd |
1 |
EAN |
4001869435169 |
UPC |
Inte tillgänglig |
Commodity Code |
85362010 |
Katalog ID |
LV10.1 |
Produktgrupp |
5528 |
Group Code |
P310 |
Ursprungsland |
Slovenien |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.02.2011 |
Produktklass |
B: limited or only medium-term re-useability |
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Version
|
Klassifikation
|
eClass |
6 |
27-14-23-08 |
eClass |
7.1 |
27-14-23-08 |
eClass |
8 |
27-14-23-08 |
eClass |
9 |
27-14-23-08 |
eClass |
9.1 |
27-14-23-08 |
ETIM |
4 |
EC001653 |
ETIM |
5 |
EC001653 |
ETIM |
6 |
EC001653 |
ETIM |
7 |
EC001653 |
|
|
|
|