SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimera
6AV6355-1DA31-7BB7
Product
WinCC OA - 75k Tags V3.17, software update contract for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No hotline support included. The SUS contract conditions apply
Notes
Denna produkt är endast för nedladdning. Denna produkt är endast för nedladdning.
Produkten har utgått. Efterföljare: 6AV6355-1DA00-0BB7
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Datablad som PDF Ladda ner
Service & Support (Manualer, Certifikat, FAQs...) Ladda ner
Produkt
Artikelnummer (Market Facing Number) 6AV6355-1DA31-7BB7
Produktbeskrivning WinCC OA - 75k Tags V3.17, software update contract for provision of publicly available updates and upgrades. Duration: 12 months. Must be purchased with corresponding product. No hotline support included. The SUS contract conditions apply
Produkt familj Inte tillgänglig
Produktlivscykel (PLM) PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support
PLM Effective Date Produkten finns inte sedan: 2021.10.01
Notes
Denna produkt är endast för nedladdning. Denna produkt är endast för nedladdning.
Produkten har utgått. Efterföljare: 6AV6355-1DA00-0BB7
Information om efterföljare
Efterföljare 6AV6355-1DA00-0BB7
Ersättnings-beskrivning WinCC OA - 75k PowerTags Software Update Service. allows the application of publicly available patches and upgrades. duration: 12 months; must be purchased with a corresponding product. billing takes place annually in advance. automatic, chargeable extension by 1 year if not canceled 1 month prior to expiration. no hotline support included. ***************************** email address required for delivery.
Prisdata
Prisgrupp / Prisgrupp 2AP / 2AP
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Metallfaktor Ingen
Leverans information
ECR - Export Control Regulations ECCN : EAR99S / AL : N
Ledtid från fabrik 10 Dag/Dagar
Nettovikt (kg) 0,001 Kg
Dimensionen på förpackningen anges i Inte tillgänglig
Mängdenhet 0 Styck
Förpackning: mängd 1
Ytterligare produktinformation
EAN Inte tillgänglig
UPC 804766995224
Commodity Code Inte tillgänglig
Katalog ID STETM
Produktgrupp 9380
Group Code R142
Ursprungsland Österrike
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Product is RoHS-compliant
Produktklass B: limited or only medium-term re-useability
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning Nej
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
There is currently no information on SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) from the supply chain and our established procedures for screening our products for Substances of Very High Concern. We compare our products regularly with the information of the upstream users with regard to the substances indicated in the candidate list in accordance with the requirements of the REACH regulation. As soon as we have new findings, our information will be updated accordingly.
SCIP number
Klassificering
  Inte tillgänglig
|
Beställ produkten
Mängd 0 Styck
;