SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimera
6AV6361-1AA01-3AK0
Product
Process Historian 2013 Upgrade from CAS 7.0SP3 to BSC PCK 2013 runtime software, single license, software and license key download class A, 7 languages (de,en,fr,es,it,zh,ja), executable under Windows Server 2008 R2+SP1 (64-bit) ******************************* Email address required for delivery
Notes
Denna produkt är endast för nedladdning. Denna produkt är endast för nedladdning.
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Datablad som PDF Ladda ner
Service & Support (Manualer, Certifikat, FAQs...) Ladda ner
Produkt
Artikelnummer (Market Facing Number) 6AV6361-1AA01-3AK0
Produktbeskrivning Process Historian 2013 Upgrade from CAS 7.0SP3 to BSC PCK 2013 runtime software, single license, software and license key download class A, 7 languages (de,en,fr,es,it,zh,ja), executable under Windows Server 2008 R2+SP1 (64-bit) ******************************* Email address required for delivery
Produkt familj Ordering Data Overview
Produktlivscykel (PLM) PM400:Ligger under utfasning
PLM Effective Date Produkten är under utfasning sedan: 2019.10.01
Notes
Denna produkt är endast för nedladdning. Denna produkt är endast för nedladdning.
Prisdata
Prisgrupp / Prisgrupp 2AP / 2AP
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Metallfaktor Ingen
Leverans information
ECR - Export Control Regulations AL : N / ECCN : N
Ledtid från fabrik 1 Dag/Dagar
Nettovikt (kg) 0,001 Kg
Dimensionen på förpackningen anges i Inte tillgänglig
Mängdenhet 1 Styck
Förpackning: mängd 1
Ytterligare produktinformation
EAN 4025515734161
UPC 887621545161
Commodity Code Inte tillgänglig
Katalog ID ST9.80
Produktgrupp 4323
Group Code R142
Ursprungsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Product is RoHS-compliant
Produktklass A: problem-free, re-useable at short notice
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
There is currently no information on SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) from the supply chain and our established procedures for screening our products for Substances of Very High Concern. We compare our products regularly with the information of the upstream users with regard to the substances indicated in the candidate list in accordance with the requirements of the REACH regulation. As soon as we have new findings, our information will be updated accordingly.
SCIP number
Klassificering
 
Version Klassifikation
eClass 12 27-24-25-02
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
ETIM 9 EC001416
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|
Beställ produkten
Mängd 1 Styck
;