SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimera
6AV6371-1DH07-5AX5
Product
Bild lika
Trainer Package WinCC V7.5 and Web Navigator V7.5, includes: SW and documentation on DVD, 6-unit license on USB stick for WinCC V7.5 RC 2048, Web Navigator and diagnostics client, for educational purposes only
Notes
Produkten har utgått. Efterföljare: 6AV6371-1DH08-0AX5
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Datablad som PDF Ladda ner
Service & Support (Manualer, Certifikat, FAQs...) Ladda ner
Produkt
Artikelnummer (Market Facing Number) 6AV6371-1DH07-5AX5
Produktbeskrivning Trainer Package WinCC V7.5 and Web Navigator V7.5, includes: SW and documentation on DVD, 6-unit license on USB stick for WinCC V7.5 RC 2048, Web Navigator and diagnostics client, for educational purposes only
Produkt familj Inte tillgänglig
Produktlivscykel (PLM) PM490:Start of final Year of support
PLM Effective Date Produkten är utgången sedan: 2023.04.24
Notes
Produkten har utgått. Efterföljare: 6AV6371-1DH08-0AX5
Information om efterföljare
Efterföljare 6AV6371-1DH08-0AX5
Ersättnings-beskrivning Trainer Package WinCC V8.0 and Web Navigator V8.0, includes: SW and documentation on DVD, 6-unit license on USB stick for WinCC V8.0 RC 2048, Web Navigator and diagnostics client, for educational purposes only
Prisdata
Prisgrupp / Prisgrupp 2SP / 2SP
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Metallfaktor Ingen
Leverans information
ECR - Export Control Regulations ECCN : N / AL : N
Ledtid från fabrik 5 Dag/Dagar
Nettovikt (kg) 0,266 Kg
Förpackningsdimension 18,90 x 26,80 x 3,40
Dimensionen på förpackningen anges i CM
Mängdenhet 1 Styck
Förpackning: mängd 1
Ytterligare produktinformation
EAN Inte tillgänglig
UPC 804766903106
Commodity Code 85234910
Katalog ID ST80XX
Produktgrupp 9397
Group Code R142
Ursprungsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Product is RoHS-compliant
Produktklass A: problem-free, re-useable at short notice
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
There is currently no information on SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) from the supply chain and our established procedures for screening our products for Substances of Very High Concern. We compare our products regularly with the information of the upstream users with regard to the substances indicated in the candidate list in accordance with the requirements of the REACH regulation. As soon as we have new findings, our information will be updated accordingly.
SCIP number
Klassificering
  Inte tillgänglig
|
Beställ produkten
Mängd 1 Styck
;