Signal cable pre-assembled for incremental encoder TTL RS422 5 V DC, 6FX2001-2 for FM357-2 4x (2x0.34)+4x 0.5 C Connector full thread M23 MOTION-CONNECT 800PLUS trailable UL/CSA DESINA Dmax=9.3 mm Length (m)= TYPE: 6FX8002-2CD01 LENGTH (M) = + 0 + 10 + 5 + 0
Artikelnummer (Market Facing Number) |
3351776 | 6FX8002-2CD01-1BF0 |
Produktbeskrivning |
Signal cable pre-assembled for incremental encoder TTL RS422 5 V DC, 6FX2001-2 for FM357-2 4x (2x0.34)+4x 0.5 C Connector full thread M23 MOTION-CONNECT 800PLUS trailable UL/CSA DESINA Dmax=9.3 mm Length (m)= TYPE: 6FX8002-2CD01 LENGTH (M) = + 0 + 10 + 5 + 0
|
Produkt familj |
Inte tillgänglig |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktiv product |
Prisgrupp / Prisgrupp |
764 / 764 |
Pris exkl. rabatt |
Visa priser
|
Kundpris |
Visa priser
|
Metallfaktor |
--3----- |
ECR - Export Control Regulations |
ECCN : N / AL : N |
Leveranstid |
5 Dag/Dagar |
Nettovikt (kg) |
2,062 Kg |
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
4025515011538 |
UPC |
662643413380 |
Commodity Code |
85444290 |
Katalog ID |
NCZ-M |
Produktgrupp |
9300 |
Group Code |
R220 |
Ursprungsland |
Slovakien |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.07.2006 |
Produktklass |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Version
|
Klassifikation
|
eClass |
6 |
27-06-18-01 |
eClass |
7.1 |
27-06-18-01 |
eClass |
8 |
27-06-18-01 |
eClass |
9 |
27-06-18-01 |
eClass |
9.1 |
27-06-18-01 |
ETIM |
4 |
EC000831 |
ETIM |
5 |
EC000830 |
ETIM |
6 |
EC000830 |
ETIM |
7 |
EC003249 |
IDEA |
4 |
1722 |
UNSPSC |
14 |
26-12-16-04 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-09 |
|
|
|
|