Användning av cookies Denna webbplats använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att möjliggöra att innehållet anpassas efter dina specifika intressen. Detaljerad information om användningen av cookies på denna webbplats tillhandahålls i vår cookie policy . Du kan också hantera dina inställningar där. Genom att använda denna webbplats, samtycker du till användning av cookies. Läs mer Stäng cookiemeddelande
15.04.2021 02:43:42
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimera
6RX1800-4GK08
Product
Bild lika
Commutating reactor for converter; Phases: 3 F(Hz): 50/60; ILN=Ithmax(A): 706 UN(V): 575 (50Hz) 690 (60Hz); UK (%): 4; Lrated (mH): 0.060 tA/insulating material class: 40°/B; IP00 connection: Terminal connection EN 61558-2-20
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Service & Support (Manualer, Certifikat, FAQs...) Ladda ner
Produkt
Artikelnummer (Market Facing Number) 6RX1800-4GK08
Produktbeskrivning Commutating reactor for converter; Phases: 3 F(Hz): 50/60; ILN=Ithmax(A): 706 UN(V): 575 (50Hz) 690 (60Hz); UK (%): 4; Lrated (mH): 0.060 tA/insulating material class: 40°/B; IP00 connection: Terminal connection EN 61558-2-20
Produkt familj Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktiv product
Prisdata
Prisgrupp / Prisgrupp 3D3 / 3D3
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Metallfaktor Ingen
Leverans information
ECR - Export Control Regulations AL : N / ECCN : N
Leveranstid 40 Dag/Dagar
Nettovikt (kg) 120,607 Kg
Package size unit of measure Inte tillgänglig
Mängdenhet 1 Styck
Förpacknings mängd 1
Ytterligare produktinformation
EAN Inte tillgänglig
UPC Inte tillgänglig
Commodity Code 85045000
Katalog ID D23.1LD
Produktgrupp 4106
Group Code P122
Ursprungsland Österrike
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 05.09.2013
Produktklass B: limited or only medium-term re-useability
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassificering
 
Version Klassifikation
eClass 6 27-02-92-90
eClass 7.1 27-02-92-90
eClass 8 27-02-92-90
eClass 9 27-02-31-92
eClass 9.1 27-02-31-92
ETIM 5 EC002025
ETIM 6 EC002025
ETIM 7 EC002025
ETIM 8 EC002025
IDEA 4 5109
UNSPSC 15 39-12-20-04
|