Pre-assembled jumper set for firing pulse cables: Pre-assembled jumper set for 12 units 2-pole Twisted cable (L=3m)
Notes
Produkten kan inte att beställas från nylager. Endast tillgänglig som reservdel.
Gå in på reservdelssidorna för att beställa eller kontakta reservdelar.se@siemens.com för hjälp.
Kontakta Siemens: industry.om@siemens.com / 08-7281500 för att få hjälp
Artikelnummer (Market Facing Number) |
6RY1707-0CM06 |
Produktbeskrivning |
Pre-assembled jumper set for firing pulse cables: Pre-assembled jumper set for 12 units 2-pole Twisted cable (L=3m)
|
Produkt familj |
Ordering Data Overview |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktiv product |
Notes |
Produkten kan inte att beställas från nylager. Endast tillgänglig som reservdel.
Gå in på reservdelssidorna för att beställa eller kontakta reservdelar.se@siemens.com för hjälp.
Kontakta Siemens: industry.om@siemens.com / 08-7281500 för att få hjälp
|
Prisgrupp / Prisgrupp |
3S0 / 3S0 |
Pris exkl. rabatt |
Visa priser
|
Kundpris |
Visa priser
|
Metallfaktor |
Ingen |
ECR - Export Control Regulations |
AL : N / ECCN : N |
Leveranstid |
1 Dag/Dagar |
Nettovikt (kg) |
0,620 Kg |
Package size unit of measure |
Inte tillgänglig |
Mängdenhet |
1 Styck |
Förpacknings mängd |
1 |
EAN |
Inte tillgänglig |
UPC |
662643428797 |
Commodity Code |
85444290 |
Katalog ID |
DA21-1 |
Produktgrupp |
3645 |
Group Code |
R2S7 |
Ursprungsland |
Rumänien |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Product is RoHS-compliant |
Produktklass |
D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Version
|
Klassifikation
|
eClass |
6 |
27-02-91-14 |
eClass |
7.1 |
27-02-91-14 |
eClass |
8 |
27-02-91-14 |
eClass |
9 |
27-02-33-91 |
eClass |
9.1 |
27-02-33-91 |
UNSPSC |
15 |
39-12-20-02 |
|
|
|
|