SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimera
6RY1800-0AA08
Product
Bild lika
****spare part**** thyristor module TZ600N16 TZ600N16
Notes
Endast tillgänglig som reservdel. Gå in på reservdelssidorna för att beställa eller kontakta reservdelar.se@siemens.com för hjälp.
Kontakta Siemens: industry.om@siemens.com för att få hjälp
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Tilläggstjänster
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Service & Support (Manualer, Certifikat, FAQs...) Ladda ner
Utbildningar för denna produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer (Market Facing Number) 6RY1800-0AA08
Produktbeskrivning ****spare part**** thyristor module TZ600N16 TZ600N16
Produkt familj Ordering Data Overview
Produktlivscykel (PLM) PM300:Aktiv product
Notes
Endast tillgänglig som reservdel. Gå in på reservdelssidorna för att beställa eller kontakta reservdelar.se@siemens.com för hjälp.
Kontakta Siemens: industry.om@siemens.com för att få hjälp
Prisdata
Prisgrupp / Prisgrupp 3S0 / 3S0
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Metallfaktor Ingen
Leverans information
ECR - Export Control Regulations AL : N / ECCN : N
Ledtid från fabrik 4 Dag/Dagar
Nettovikt (kg) 1,500 Kg
Dimensionen på förpackningen anges i Inte tillgänglig
Mängdenhet 1 Styck
Förpackning: mängd 1
Ytterligare produktinformation
EAN Inte tillgänglig
UPC Inte tillgänglig
Commodity Code 85359000
Katalog ID D23.1LDSP
Produktgrupp 3645
Group Code R2S7
Ursprungsland Ungern
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 2013.08.21
Produktklass A: problem-free, re-useable at short notice
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
There is currently no information on SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) from the supply chain and our established procedures for screening our products for Substances of Very High Concern. We compare our products regularly with the information of the upstream users with regard to the substances indicated in the candidate list in accordance with the requirements of the REACH regulation. As soon as we have new findings, our information will be updated accordingly.
SCIP number
Klassificering
 
Version Klassifikation
eClass 12 27-02-33-91
eClass 6 27-02-91-14
eClass 7.1 27-02-91-14
eClass 8 27-02-91-14
eClass 9 27-02-33-91
eClass 9.1 27-02-33-91
|
Beställ produkten
Mängd 1 Styck
;