Användning av cookies Denna webbplats använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att möjliggöra att innehållet anpassas efter dina specifika intressen. Detaljerad information om användningen av cookies på denna webbplats tillhandahålls i vår cookie policy . Du kan också hantera dina inställningar där. Genom att använda denna webbplats, samtycker du till användning av cookies. Läs mer Stäng cookiemeddelande
25.06.2021 08:13:38
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimera
3351654 | 6SL3000-0BE31-2DA0
Product
Bild lika
SINAMICS BASIC LINE FILTER FOR 100 KW BASIC LINE MODULE FOR 120 KW ACTIVE LINE MODULE INPUT: 3PH 380-480V, 50/60HZ
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Tilläggstjänster
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Service & Support (Manualer, Certifikat, FAQs...) Ladda ner
Training courses for this product SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer (Market Facing Number) 3351654 | 6SL3000-0BE31-2DA0
Produktbeskrivning SINAMICS BASIC LINE FILTER FOR 100 KW BASIC LINE MODULE FOR 120 KW ACTIVE LINE MODULE INPUT: 3PH 380-480V, 50/60HZ
Produkt familj Basic Line Filters for Active Line Modules
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktiv product
Prisdata
Prisgrupp / Prisgrupp 753 / 753
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Metallfaktor Ingen
Leverans information
ECR - Export Control Regulations AL : N / ECCN : N
Ledtid från fabrik 45 Dag/Dagar
Nettovikt (kg) 18,800 Kg
Package size unit of measure Inte tillgänglig
Mängdenhet 1 Styck
Förpacknings mängd 1
Ytterligare produktinformation
EAN Inte tillgänglig
UPC 662643432046
Commodity Code 85363090
Katalog ID D21MC
Produktgrupp 5675
Group Code R220
Ursprungsland Ungern
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 15.03.2021
Produktklass A: problem-free, re-useable at short notice
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassificering
 
Version Klassifikation
eClass 6 27-42-02-01
eClass 7.1 27-42-02-90
eClass 8 27-42-02-90
eClass 9 27-42-02-90
eClass 9.1 27-42-02-90
ETIM 5 EC002564
ETIM 6 EC002564
ETIM 7 EC002564
UNSPSC 15 39-12-10-12
|
Du kan även lägga till optioner på denna produkt.