SINAMICS reactor 380-480V 3AC 47-63Hz I_LN=4.0 A Stand-alone
Artikelnummer (Market Facing Number) |
3352177 | 6SL3203-0CE13-2AA0 |
Produktbeskrivning |
SINAMICS reactor 380-480V 3AC 47-63Hz I_LN=4.0 A Stand-alone
|
Produkt familj |
Line reactors |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktiv product |
Prisgrupp / Prisgrupp |
343 / 343 |
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
1,100 Kg |
Produkt dimension (B x L X H) |
Inte tillgänglig |
Förpackningsdimension |
190,00 x 290,00 x 195,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Mängdenhet |
1 Styck |
Förpacknings mängd |
1 |
EAN |
4042948660225 |
UPC |
040892949087 |
Commodity Code |
85045000 |
Katalog ID |
D11.1SD |
Produktgrupp |
9791 |
Group Code |
R220 |
Ursprungsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.07.2006 |
Produktklass |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Version
|
Klassifikation
|
eClass |
6 |
27-02-31-90 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-90 |
eClass |
8 |
27-02-31-90 |
eClass |
9 |
27-02-31-92 |
eClass |
9.1 |
27-42-01-06 |
ETIM |
4 |
EC002025 |
ETIM |
5 |
EC002025 |
ETIM |
6 |
EC002025 |
ETIM |
7 |
EC002025 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-12 |
|
|
|
|