Argus 7SR158 voltage / frequency relay, case I/O and fascia: 3 VT, 6 binary inputs / 8 binary outputs, 10 LEDs, measuring input: 40-160 V, 50/60 Hz, auxiliary voltage: 80-250 V DC / 115 V AC, binary input threshold 19 V DC, standard version: USB front port, RS485 rear port plus additional rear optical Ethernet duplex (x2), IEC 60870-5-103, Modbus RTU, DNP3 and IEC 61850, push buttons – down and right arrows, protection functions: Standard version
Notes
Efterträdare: Auxiliary power supply options - 9th digit of MLFB ( J,G,H => M,N )
Denna produkt finns tyvärr inte tillgänglig för tillfället. För mer information kontakta er lokala säljkontakt.
Artikelnummer (Market Facing Number) |
7SR1587-5GA87-2CA0 |
Produktbeskrivning |
Argus 7SR158 voltage / frequency relay, case I/O and fascia: 3 VT, 6 binary inputs / 8 binary outputs, 10 LEDs, measuring input: 40-160 V, 50/60 Hz, auxiliary voltage: 80-250 V DC / 115 V AC, binary input threshold 19 V DC, standard version: USB front port, RS485 rear port plus additional rear optical Ethernet duplex (x2), IEC 60870-5-103, Modbus RTU, DNP3 and IEC 61850, push buttons – down and right arrows, protection functions: Standard version
|
Produkt familj |
Inte tillgänglig |
Produktlivscykel (PLM) |
PM410:Produkten har utgått, kontakta reservdelar.se@siemens.com för info |
PLM Effective Date |
Utgången sedan: 2022.12.31 |
Notes |
Efterträdare: Auxiliary power supply options - 9th digit of MLFB ( J,G,H => M,N )
Denna produkt finns tyvärr inte tillgänglig för tillfället. För mer information kontakta er lokala säljkontakt.
|
Prisgrupp / Prisgrupp |
B20 / B20 |
Pris exkl. rabatt |
Visa priser
|
Kundpris |
Visa priser
|
Metallfaktor |
Ingen |
ECR - Export Control Regulations |
ECCN : N / AL : N |
Ledtid från fabrik |
på förfrågan |
Nettovikt (kg) |
2,700 Kg |
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
85364900 |
Katalog ID |
PTD/EA |
Produktgrupp |
1341 |
Group Code |
U321 |
Ursprungsland |
Indien |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 2013.05.21 |
Produktklass |
B: limited or only medium-term re-useability |
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
There is currently no information on SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) from the supply chain and our established procedures for screening our products for Substances of Very High Concern.
We compare our products regularly with the information of the upstream users with regard to the substances indicated in the candidate list in accordance with the requirements of the REACH regulation. As soon as we have new findings, our information will be updated accordingly.
|
|
SCIP number |
|
|
Inte tillgänglig |
|
|
|