Capa 7SR191, capacitor bank protection relay, housing I/O and fascia: 4 CT, 3 VT, 6 binary inputs / 8 binary Outputs, 10 LEDs measuring input: 1/5 A, 50/60 Hz, 40-160 V, auxiliary voltage: 80-250 V DC / 115 V AC, binary input threshold 19 V DC, communication interface: standard version: USB front port, RS485 rear port (E4 Case) , IEC 60870-5-103, Modbus RTU and DNP3, standard version - no push buttons
Notes
Efterträdare: Auxiliary power supply options - 9th digit of MLFB ( J,G,H => M,N )
Denna produkt finns tyvärr inte tillgänglig för tillfället. För mer information kontakta er lokala säljkontakt.
Artikelnummer (Market Facing Number) |
7SR1916-1GA12-1CA0 |
Produktbeskrivning |
Capa 7SR191, capacitor bank protection relay, housing I/O and fascia: 4 CT, 3 VT, 6 binary inputs / 8 binary Outputs, 10 LEDs measuring input: 1/5 A, 50/60 Hz, 40-160 V, auxiliary voltage: 80-250 V DC / 115 V AC, binary input threshold 19 V DC, communication interface: standard version: USB front port, RS485 rear port (E4 Case) , IEC 60870-5-103, Modbus RTU and DNP3, standard version - no push buttons
|
Produkt familj |
Inte tillgänglig |
Produktlivscykel (PLM) |
PM410:Produkten har utgått, kontakta reservdelar.se@siemens.com för info |
PLM Effective Date |
Utgången sedan: 2022.12.31 |
Notes |
Efterträdare: Auxiliary power supply options - 9th digit of MLFB ( J,G,H => M,N )
Denna produkt finns tyvärr inte tillgänglig för tillfället. För mer information kontakta er lokala säljkontakt.
|
Prisgrupp / Prisgrupp |
B20 / B20 |
Pris exkl. rabatt |
Visa priser
|
Kundpris |
Visa priser
|
Metallfaktor |
Ingen |
ECR - Export Control Regulations |
ECCN : N / AL : N |
Ledtid från fabrik |
på förfrågan |
Nettovikt (kg) |
3,200 Kg |
Förpackningsdimension |
0,22 x 0,36 x 0,17 |
Dimensionen på förpackningen anges i |
M |
Mängdenhet |
1 Styck |
Förpackning: mängd |
1 |
EAN |
Inte tillgänglig |
UPC |
Inte tillgänglig |
Commodity Code |
85364900 |
Katalog ID |
PTD/EA |
Produktgrupp |
1341 |
Group Code |
U321 |
Ursprungsland |
Indien |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 2013.05.30 |
Produktklass |
B: limited or only medium-term re-useability |
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
There is currently no information on SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) from the supply chain and our established procedures for screening our products for Substances of Very High Concern.
We compare our products regularly with the information of the upstream users with regard to the substances indicated in the candidate list in accordance with the requirements of the REACH regulation. As soon as we have new findings, our information will be updated accordingly.
|
|
SCIP number |
|
|
Inte tillgänglig |
|
|
|