ARGUS Non-directional overcurrent-time protection Polycarbonate enclosure, 4x current transformer, 2 BI/2 BQ, pulse output, 9 LEDs Measuring input: 5 A, 50/60 Hz Auxiliary voltage: current transformer supplied USB front interface No protocol (no interface on the rear) Device front: standard version Protection function package: basic version
Notes
Efterträdare: Successive/substitute product 7SR454503***
Denna produkt finns tyvärr inte tillgänglig för tillfället. För mer information kontakta er lokala säljkontakt.
Artikelnummer (Market Facing Number) |
7SR4501-2GA10-1AA0 |
Produktbeskrivning |
ARGUS Non-directional overcurrent-time protection Polycarbonate enclosure, 4x current transformer, 2 BI/2 BQ, pulse output, 9 LEDs Measuring input: 5 A, 50/60 Hz Auxiliary voltage: current transformer supplied USB front interface No protocol (no interface on the rear) Device front: standard version Protection function package: basic version
|
Produkt familj |
Inte tillgänglig |
Produktlivscykel (PLM) |
PM410:Produkten har utgått, kontakta reservdelar.se@siemens.com för info |
PLM Effective Date |
Utgången sedan: 2021.09.30 |
Notes |
Efterträdare: Successive/substitute product 7SR454503***
Denna produkt finns tyvärr inte tillgänglig för tillfället. För mer information kontakta er lokala säljkontakt.
|
Prisgrupp / Prisgrupp |
B21 / B21 |
Pris exkl. rabatt |
Visa priser
|
Kundpris |
Visa priser
|
Metallfaktor |
Ingen |
ECR - Export Control Regulations |
ECCN : N / AL : N |
Ledtid från fabrik |
på förfrågan |
Nettovikt (kg) |
1,600 Kg |
Förpackningsdimension |
0,13 x 0,203 x 0,165 |
Dimensionen på förpackningen anges i |
M |
Mängdenhet |
1 Styck |
Förpackning: mängd |
1 |
EAN |
4025515639350 |
UPC |
Inte tillgänglig |
Commodity Code |
85364900 |
Katalog ID |
PTD/EA |
Produktgrupp |
1345 |
Group Code |
U321 |
Ursprungsland |
Indien |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 2015.08.21 |
Produktklass |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
There is currently no information on SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) from the supply chain and our established procedures for screening our products for Substances of Very High Concern.
We compare our products regularly with the information of the upstream users with regard to the substances indicated in the candidate list in accordance with the requirements of the REACH regulation. As soon as we have new findings, our information will be updated accordingly.
|
|
SCIP number |
|
|
Inte tillgänglig |
|
|
|