Användning av cookies Denna webbplats använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att möjliggöra att innehållet anpassas efter dina specifika intressen. Detaljerad information om användningen av cookies på denna webbplats tillhandahålls i vår cookie policy . Du kan också hantera dina inställningar där. Genom att använda denna webbplats, samtycker du till användning av cookies. Läs mer Stäng cookiemeddelande
16.04.2021 22:55:10
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimera
7XG2275-0AA00-0AA0
Product
Bild lika
8 WAY TEST PLUGS ( R ) ANCILLARY EQUIPMENT MODULAR CASE TEST COMPONENTS TEST PLUGS ( R )
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Datablad som PDF Ladda ner
Service & Support (Manualer, Certifikat, FAQs...) Ladda ner
Produkt
Artikelnummer (Market Facing Number) 7XG2275-0AA00-0AA0
Produktbeskrivning 8 WAY TEST PLUGS ( R ) ANCILLARY EQUIPMENT MODULAR CASE TEST COMPONENTS TEST PLUGS ( R )
Produkt familj Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Aktiv product
Prisdata
Prisgrupp / Prisgrupp B13 / B13
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Metallfaktor Ingen
Leverans information
ECR - Export Control Regulations AL : N / ECCN : N
Leveranstid 10 Dag/Dagar
Nettovikt (kg) 0,4447 Kg
Package size unit of measure Inte tillgänglig
Mängdenhet 1 Styck
Förpacknings mängd 1
Ytterligare produktinformation
EAN 4025515715474
UPC Inte tillgänglig
Commodity Code 85369095
Katalog ID PTD/EA
Produktgrupp 1347
Group Code U321
Ursprungsland Storbritanien
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliance in clarification
Produktklass A: problem-free, re-useable at short notice
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassificering
  Inte tillgänglig
|