SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimera
1LE1003-0DB22-2AB4-Z G01
Product
Bild lika
SIMOTICS GP motor type: 1AV3082B low-voltage motor, IEC squirrel-cage rotor, self-cooled, IP55 temperature class 155(F) according to 130(B) aluminum enclosure Premium Efficiency, 4-pole * size 80M * 0.55 kW (50 Hz) 0.63 kW (60 Hz) standard color RAL 7030 if no order code is specified for selecting another color; this product will show either Siemens or Innomotics as manufacturer.​ 3 AC 50 Hz 230 VD/400 VY * 3 AC 60 Hz 460 VY IM B 3, MOTOR PROTECTION WITH 1 PTC THERMISTORS FOR SHUTDOWN Terminal box at top G01=Built-on rotary pulse encoder 1XP8012-10 (HTL) 1024 pulses, with external fan (F70) the 1XP8032-10 is used
Notes
Produkten har utgått
Efterträdare: Please choose option G11 instead of G01!
Denna produkt finns tyvärr inte tillgänglig för tillfället. För mer information kontakta er lokala säljkontakt.
Kontakta Siemens: industry.om@siemens.com för att få hjälp
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Tilläggstjänster
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Datablad som PDF Ladda ner
Service & Support (Manualer, Certifikat, FAQs...) Ladda ner
Produkt
Artikelnummer (Market Facing Number) 1LE1003-0DB22-2AB4-Z G01
Produktbeskrivning SIMOTICS GP motor type: 1AV3082B low-voltage motor, IEC squirrel-cage rotor, self-cooled, IP55 temperature class 155(F) according to 130(B) aluminum enclosure Premium Efficiency, 4-pole * size 80M * 0.55 kW (50 Hz) 0.63 kW (60 Hz) standard color RAL 7030 if no order code is specified for selecting another color; this product will show either Siemens or Innomotics as manufacturer.​ 3 AC 50 Hz 230 VD/400 VY * 3 AC 60 Hz 460 VY IM B 3, MOTOR PROTECTION WITH 1 PTC THERMISTORS FOR SHUTDOWN Terminal box at top G01=Built-on rotary pulse encoder 1XP8012-10 (HTL) 1024 pulses, with external fan (F70) the 1XP8032-10 is used
Produkt familj SIMOTICS GP 1LE1/1PC1 Standard Motors
Produktlivscykel (PLM) PM490:Start of final Year of support
PLM Effective Date Produkten är utgången sedan: 2021.12.31
Notes
Produkten har utgått
Efterträdare: Please choose option G11 instead of G01!
Denna produkt finns tyvärr inte tillgänglig för tillfället. För mer information kontakta er lokala säljkontakt.
Kontakta Siemens: industry.om@siemens.com för att få hjälp
Prisdata
Prisgrupp / Prisgrupp 3F1 / 3F1
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Metallfaktor N-W-----
Leverans information
ECR - Export Control Regulations ECCN : N / AL : N
Ledtid från fabrik 10 Dag/Dagar
Nettovikt (kg) 11,700 Kg
Dimensionen på förpackningen anges i Inte tillgänglig
Mängdenhet 1 Styck
Förpackning: mängd 1
Ytterligare produktinformation
EAN Inte tillgänglig
UPC Inte tillgänglig
Commodity Code 85015100
Katalog ID GG_LD
Produktgrupp 5114
Group Code P113
Ursprungsland Tjeckien
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 2019.07.22
Produktklass C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
Klassificering
 
Version Klassifikation
eClass 12 27-02-21-01
eClass 6 27-02-21-01
eClass 7.1 27-02-21-01
eClass 8 27-02-21-01
eClass 9 27-02-21-01
eClass 9.1 27-02-21-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Beställ produkten
Mängd 1 Styck
Du kan även lägga till optioner på denna produkt.
Loading Spice Documents...
;