SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimera
GCA161.1E | BPZ:GCA161.1E
Product
GCA161.1E - Rotary air damper actuator, AC/DC 24 V, DC 0...10 V, 18 Nm, spring return 90/15 s
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Produkt
Artikelnummer (Market Facing Number) GCA161.1E | BPZ:GCA161.1E
Produktbeskrivning GCA161.1E - Rotary air damper actuator, AC/DC 24 V, DC 0...10 V, 18 Nm, spring return 90/15 s
Produkt familj Inte tillgänglig
Produktlivscykel (PLM) PM300:Aktiv product
Prisdata
Prisgrupp / Prisgrupp A10 / A10
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Metallfaktor Ingen
Leverans information
ECR - Export Control Regulations AL : N / ECCN : 9N9999
Ledtid från fabrik 1 Dag/Dagar
Nettovikt (kg) 2,354 Kg
Förpackningsdimension 11,80 x 33,80 x 11,10
Dimensionen på förpackningen anges i CMT
Mängdenhet 1 Styck
Förpackning: mängd 1
Ytterligare produktinformation
EAN 7612914003171
UPC Inte tillgänglig
Commodity Code 85011099
Katalog ID BT_Catalog
Produktgrupp QBD3
Group Code H5CD
Ursprungsland Schweiz
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 2008.04.30
Produktklass Inte tillgänglig
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
There is currently no information on SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) from the supply chain and our established procedures for screening our products for Substances of Very High Concern. We compare our products regularly with the information of the upstream users with regard to the substances indicated in the candidate list in accordance with the requirements of the REACH regulation. As soon as we have new findings, our information will be updated accordingly.
SCIP number
Klassificering
  Inte tillgänglig
|
Beställ produkten
Mängd 1 Styck
;