IR source for Ex-module including backwall with 4 gas ports made of stainless steel, flow-type, purged
Artikelnummer (Market Facing Number) |
A5E44302859 |
Produktbeskrivning |
IR source for Ex-module including backwall with 4 gas ports made of stainless steel, flow-type, purged
|
Produkt familj |
Ordering Data Overview |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktiv product |
Prisgrupp / Prisgrupp |
822 / 822 |
Pris exkl. rabatt |
Visa priser
|
Kundpris |
Visa priser
|
Metallfaktor |
Ingen |
ECR - Export Control Regulations |
AL : N / ECCN : N |
Leveranstid |
10 Dag/Dagar |
Nettovikt (kg) |
0,750 Kg |
Package size unit of measure |
Inte tillgänglig |
Mängdenhet |
1 Styck |
Förpacknings mängd |
1 |
EAN |
Inte tillgänglig |
UPC |
Inte tillgänglig |
Commodity Code |
90279000 |
Katalog ID |
PA10E |
Produktgrupp |
4617 |
Group Code |
R352 |
Ursprungsland |
Frankrike |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 02.03.2018 |
Produktklass |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
Inte tillgänglig |
|
|
|