SIMOTICS S-1FG1 Getriebemotor Kegelradgetriebe K79 Motortyp CT 600V AH100 Mmax=150 Hohlwelle H40 Absolutwertgeber Single-Turn Absolutwertgeber 20 Bit +12 Bit Multi-Turn Gehäusefl., Übersetzung i=13.07 N1max=4350U/min N2max=333U/min, M2max=665Nm D13=Einbaulage M3-A E02=Rotationswinkel Y-Achse 10° K12=Öl: CLP ISO PAO VG220 K82=Handlüftung mit Kontrolle N34=Federkraftbremse M2BR=80Nm Y84=Typenschild Kundenangaben Q95=Handlüftung unten R72=Geber für Tieftemperatur Kundenspezifischer Motor gemaes SMR-19-2017, Pos. 70
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Artikelnummer |
1FG1508-5RG53-2HG1-Z D13+E02+K12+K82+N34+Q95+R72+Y84 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS S-1FG1 Getriebemotor Kegelradgetriebe K79 Motortyp CT 600V AH100 Mmax=150 Hohlwelle H40 Absolutwertgeber Single-Turn Absolutwertgeber 20 Bit +12 Bit Multi-Turn Gehäusefl., Übersetzung i=13.07 N1max=4350U/min N2max=333U/min, M2max=665Nm D13=Einbaulage M3-A E02=Rotationswinkel Y-Achse 10° K12=Öl: CLP ISO PAO VG220 K82=Handlüftung mit Kontrolle N34=Federkraftbremse M2BR=80Nm Y84=Typenschild Kundenangaben Q95=Handlüftung unten R72=Geber für Tieftemperatur Kundenspezifischer Motor gemaes SMR-19-2017, Pos. 70
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
|
Preisgruppe |
769 |
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
------71 |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
79,140 kg |
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
85015230 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D41 |
Fabrikategruppe |
5685 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 18.09.2017 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
14 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|