SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor 1500RPM, 27kW 172Nm, 67A, 315V 1750RPM, 31,5kW 172Nm, 67A, 365V 2000RPM, 36kW 172Nm, 67A, 415V Wasserkühlung Schutzart IP65 Motor kundenspez. EWN: 7023756 K6A: Sonderwicklung P1A: Sonderlagerung Sonderspritzschutz Q59: Schnittstelle Hebevorrichtung BS Y84: Kundentext
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Artikelnummer |
1PH8137-1FZ22-0ZA1-Z K6A+P1A+Q19+Q59+Y84 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor 1500RPM, 27kW 172Nm, 67A, 315V 1750RPM, 31,5kW 172Nm, 67A, 365V 2000RPM, 36kW 172Nm, 67A, 415V Wasserkühlung Schutzart IP65 Motor kundenspez. EWN: 7023756 K6A: Sonderwicklung P1A: Sonderlagerung Sonderspritzschutz Q59: Schnittstelle Hebevorrichtung BS Y84: Kundentext
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
|
Preisgruppe |
761 |
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
20 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
157,000 kg |
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
85015290 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC62ST-1PH8 |
Fabrikategruppe |
9695 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 05.11.2018 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-26-01 |
eClass |
14 |
27-02-26-01 |
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-14 |
|
|
|
|