1PH8137-1MD02-0LG2-Z Q25
Product
Abbildung ähnlich
SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor 1150RPM, 19,5kW 162Nm, 43A, 350V Fremdbelüftung; Luftrichtung DE--> NDE; Schutzart IP55 Inkrementalgeber SIN/COS 1VPP Bauform IM B5 (IMV 1, IM V3) glatte Welle ohne Passfeder; Lagerausführung: Performance Schwinggüte: Special/B Wellen-und Flansch- genauigkeit: Special Leistungsstecker: (oben) Leitungseinführung NDE Signalanschluss links Q25: Luefteranschluss Richtung BS kundenspez. Ausführung SMR-104-2014
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 1PH8137-1MD02-0LG2-Z Q25
Artikelbeschreibung SIMOTICS M Kompakt-Asynchronmotor 1150RPM, 19,5kW 162Nm, 43A, 350V Fremdbelüftung; Luftrichtung DE--> NDE; Schutzart IP55 Inkrementalgeber SIN/COS 1VPP Bauform IM B5 (IMV 1, IM V3) glatte Welle ohne Passfeder; Lagerausführung: Performance Schwinggüte: Special/B Wellen-und Flansch- genauigkeit: Special Leistungsstecker: (oben) Leitungseinführung NDE Signalanschluss links Q25: Luefteranschluss Richtung BS kundenspez. Ausführung SMR-104-2014
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 761
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 20 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 141,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85015230
Listenkennzeichen (LKZ) SD.NC62ST-1PH8
Fabrikategruppe 9695
Geschäftsbereichskennzahl R220
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 05.11.2018
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-02-26-01
eClass 14 27-02-26-01
eClass 6 27-02-26-01
eClass 7.1 27-02-26-01
eClass 8 27-02-26-01
eClass 9 27-02-26-01
eClass 9.1 27-02-26-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Sie können auch Optionen zum Produkt hinzu konfigurieren.
Dokumente werden geladen...
;