3EJ3015-0CD51-4
Product
Abbildung ähnlich
UEBERSPANNUNGSABLEITER 3EJ3 FUER MITTELSPANNUNGSNETZE FUER FREILUFTANWENDUNG ABLEITERNORM: IEC60099-4 UR=15KV, UC=12.0KV NENNABLEITSTROM 20KA URES (10KA, 8/20) = 33.8KV LADUNGSABLEITVERMOEGEN 3.6C THERMISCHE NENN-ENERGIE- AUFNAHMEFAEHIGKEIT 14KJ/KV NENN-KURZSCHLUSSSTROM 65KA KRIECHWEG 700MM HOEHE 244MM PAPPVERPACKUNG NUR BESTELLBAR BEI SIEMENS ENERGY: https://shop.siemens-en ergy.com/transmission/en/login
Hinweis
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 3EJ3015-0CD51-4
Artikelbeschreibung UEBERSPANNUNGSABLEITER 3EJ3 FUER MITTELSPANNUNGSNETZE FUER FREILUFTANWENDUNG ABLEITERNORM: IEC60099-4 UR=15KV, UC=12.0KV NENNABLEITSTROM 20KA URES (10KA, 8/20) = 33.8KV LADUNGSABLEITVERMOEGEN 3.6C THERMISCHE NENN-ENERGIE- AUFNAHMEFAEHIGKEIT 14KJ/KV NENN-KURZSCHLUSSSTROM 65KA KRIECHWEG 700MM HOEHE 244MM PAPPVERPACKUNG NUR BESTELLBAR BEI SIEMENS ENERGY: https://shop.siemens-en ergy.com/transmission/en/login
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM500:Ende des Produktlebenszyklus
Produktstatus Datum Produkt nicht mehr erhältlich seit: 20.11.2024
Hinweis
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Preisinformationen
Preisgruppe 197
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 45 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 8,300 kg
Verpackungsmaße 280,00 x 290,00 x 560,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 0 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85354000
Listenkennzeichen (LKZ) HG31.1
Fabrikategruppe 3167
Geschäftsbereichskennzahl U296
Ursprungsland China
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 0 Stück
;