Die SINAMICS S120 control Unit CU310-2 Variante Profinet dient zur Erweiterung des Trainings- Koffers Einachsantrieb modular Grundaufbau (6AG1067-2AA00-0AA3) und Grundaufbau kompakt (6AG1067-2AA00-0AB8). Die Control Unit ist bereits vorverdrahtet und ermöglicht daher einen schnellen Einbau in den Koffer.
Artikelnummer |
6AG1067-2AA00-0AB4 |
Artikelbeschreibung |
Die SINAMICS S120 control Unit CU310-2 Variante Profinet dient zur Erweiterung des Trainings- Koffers Einachsantrieb modular Grundaufbau (6AG1067-2AA00-0AA3) und Grundaufbau kompakt (6AG1067-2AA00-0AB8). Die Control Unit ist bereits vorverdrahtet und ermöglicht daher einen schnellen Einbau in den Koffer.
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
S50 |
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
AL : 9I999IR / ECCN : EAR99H |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
60 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
5,000 kg |
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
90230080 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIDEMO |
Fabrikategruppe |
4A4Z |
Geschäftsbereichskennzahl |
R394 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Nicht verfügbar |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-31-50 |
eClass |
14 |
27-02-31-50 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-50 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|