TrainingskofferSINAMICS G110M im kompakten Design. Mit den Komponenten: SIMOGEAR Getreibemotor mit integriertem SINAMICS G110M Umrichter. Anschlussspannung: 1AC 230V,110 BXHXT (MM): 600 X 450 X 450 Gewicht: CA. 34 KG Trainingskoffer G110M wird als Trolley-Koffer geliedert.
Artikelnummer |
6AG1067-3AB00-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
TrainingskofferSINAMICS G110M im kompakten Design. Mit den Komponenten: SIMOGEAR Getreibemotor mit integriertem SINAMICS G110M Umrichter. Anschlussspannung: 1AC 230V,110 BXHXT (MM): 600 X 450 X 450 Gewicht: CA. 34 KG Trainingskoffer G110M wird als Trolley-Koffer geliedert.
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
S50 |
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
60 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
34,300 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
804766167355 |
Statistische Warennummer |
90230080 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIDEMO |
Fabrikategruppe |
4A4Z |
Geschäftsbereichskennzahl |
R394 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Nicht verfügbar |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-31-90 |
eClass |
14 |
27-02-31-90 |
eClass |
6 |
27-02-31-90 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-90 |
eClass |
8 |
27-02-31-90 |
eClass |
9 |
27-02-31-90 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-90 |
ETIM |
7 |
EC002025 |
ETIM |
8 |
EC002025 |
ETIM |
9 |
EC002025 |
IDEA |
4 |
5109 |
UNSPSC |
15 |
39-12-20-04 |
|
|
|
|