6AV7674-0KJ11-0AA0
Product
Starterpaket KP8 Extension Unit 19" rechts zur Montage an allen 19" 4:3 PRO-Geräten, Montage auf der rechten Seite von oben oder Montage auf der linken Seite von unten vorbereitet für bis zu zwei KP oder zwei KP8 F, inkl. KP8 PN, Lieferumfang: 1 Stück Gehäuse Seitenteil, 1 Stück Frontplatte Standard, 2 Stück Verbindungsstücke, 1 Stück Verbindungsrohr, 1 Stück HMI KP8 PN
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6AV7674-0KJ11-0AA0
Artikelbeschreibung Starterpaket KP8 Extension Unit 19" rechts zur Montage an allen 19" 4:3 PRO-Geräten, Montage auf der rechten Seite von oben oder Montage auf der linken Seite von unten vorbereitet für bis zu zwei KP oder zwei KP8 F, inkl. KP8 PN, Lieferumfang: 1 Stück Gehäuse Seitenteil, 1 Stück Frontplatte Standard, 2 Stück Verbindungsstücke, 1 Stück Verbindungsrohr, 1 Stück HMI KP8 PN
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 2Z7
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99H
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 15 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 2,500 kg
Verpackungsmaße 21,00 x 38,00 x 11,40
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4042948792100
UPC 804766543975
Statistische Warennummer 85371098
Listenkennzeichen (LKZ) ST80.1T
Fabrikategruppe 2260
Geschäftsbereichskennzahl R141
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 11.05.2011
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-33-02-92
eClass 14 27-33-02-92
eClass 6 27-24-92-03
eClass 7.1 27-24-92-03
eClass 8 27-24-92-03
eClass 9 27-33-02-92
eClass 9.1 27-33-02-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
IDEA 4 3552
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;