6AV7674-1LB20-0AA0
Product
Schildträger für Selbstbeschriftung, flach, Rahmen unten abgerundet, für Bezeichnungsschild 16,05 mm x 26,3 mm, zum kleben, für die Bedienelemente der ext. Units für PRO Geräte (Vorlage für Beschriftung zum Download verfügbar), nicht geeignet für die Beschriftung des Not-Halt-Tasters, Lieferumfang: 12 Stück Schildträger, 12 Stück transparente Abdeckungen
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6AV7674-1LB20-0AA0
Artikelbeschreibung Schildträger für Selbstbeschriftung, flach, Rahmen unten abgerundet, für Bezeichnungsschild 16,05 mm x 26,3 mm, zum kleben, für die Bedienelemente der ext. Units für PRO Geräte (Vorlage für Beschriftung zum Download verfügbar), nicht geeignet für die Beschriftung des Not-Halt-Tasters, Lieferumfang: 12 Stück Schildträger, 12 Stück transparente Abdeckungen
Produktfamilie Extension Units und Bedienelemente
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 2Z7
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 15 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,039 kg
Verpackungsmaße 11,60 x 15,90 x 2,40
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047623408512
UPC 804766542381
Statistische Warennummer 85439000
Listenkennzeichen (LKZ) ST80.1T
Fabrikategruppe 2260
Geschäftsbereichskennzahl R141
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 10.08.2017
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-33-02-92
eClass 14 27-33-02-92
eClass 6 27-24-92-03
eClass 7.1 27-24-92-03
eClass 8 27-24-92-03
eClass 9 27-33-02-92
eClass 9.1 27-33-02-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
IDEA 4 3552
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;