6GK6108-4AM00-2DA2
Product
RUGGEDCOM RM1224-NAM 4G ROUTER For wireless IP-communication from Ethernet based devices via LTE(4G)- mobile radio, optimized for use in North America, VPN, firewall, NAT 4-port switch 2x SMA antenna Connectors, MIMO technology 1xdig. input, 1xdig. output Please note national approvals!
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6GK6108-4AM00-2DA2
Artikelbeschreibung RUGGEDCOM RM1224-NAM 4G ROUTER For wireless IP-communication from Ethernet based devices via LTE(4G)- mobile radio, optimized for use in North America, VPN, firewall, NAT 4-port switch 2x SMA antenna Connectors, MIMO technology 1xdig. input, 1xdig. output Please note national approvals!
Produktfamilie Mobilfunkrouter RUGGEDCOM RM1224
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 5R3
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 5D002ENCA3
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 40 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,387 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 804766289248
Statistische Warennummer 85176200
Listenkennzeichen (LKZ) IK
Fabrikategruppe 4D21
Geschäftsbereichskennzahl R321
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.10.2013
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 19-17-01-28
eClass 14 19-17-01-28
eClass 6 19-17-01-03
eClass 7.1 19-17-01-03
eClass 8 19-17-01-03
eClass 9 19-17-01-03
eClass 9.1 19-17-01-03
ETIM 7 EC001478
ETIM 8 EC001478
ETIM 9 EC001478
UNSPSC 15 43-22-26-09
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;