6GT2810-2AE81-0AX3
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC RF630L (Sondervariante) SmartLabel PET; 75x 20 mm; stark haftend an Kunststoff ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2 Frequenz 860 bis 960 MHz, Chip Typ NXP Ucode7XM+ EPC 448 Bit, User 2048 Bit; Kerndurchmesser 76 mm 3500 Stück auf einer Rolle Mindestbestellmenge 7000 Stück .
Einzelpreis (/ 100 Stück) Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) (/ 100 Stück) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6GT2810-2AE81-0AX3
Artikelbeschreibung SIMATIC RF630L (Sondervariante) SmartLabel PET; 75x 20 mm; stark haftend an Kunststoff ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2 Frequenz 860 bis 960 MHz, Chip Typ NXP Ucode7XM+ EPC 448 Bit, User 2048 Bit; Kerndurchmesser 76 mm 3500 Stück auf einer Rolle Mindestbestellmenge 7000 Stück .
Produktfamilie RF630L
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 57T
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99H
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,007 kg (/ 100 Stück)
Verpackungsmaße 105,00 x 25,00 x 0,30
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 100 Stück
Verpackungsmenge 1
Mindestbestellmenge pro ME 7000
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4034106026226
UPC 804766975844
Statistische Warennummer 85235200
Listenkennzeichen (LKZ) ID10.M
Fabrikategruppe 4372
Geschäftsbereichskennzahl R322
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-28-04-02
eClass 14 27-28-04-02
eClass 6 27-28-04-01
eClass 7.1 27-28-04-01
eClass 8 27-28-04-01
eClass 9 27-28-04-02
eClass 9.1 27-28-04-02
ETIM 7 EC002996
ETIM 8 EC002996
ETIM 9 EC002996
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 100 Stück
;