6GT2810-2AE82-0AX0
Product
SIMATIC RF630L SmartLabel PET weiß, 90x30 mm ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2 Frequenz 860 bis 960 MHz Chip-Typ NXP Ucode 8 128 Bit (16 Byte) EPC kein Anwenderspeicher stark haftend auf Kunstoff bedruckbar Thermotransfer Temperatur von -25°C bis +160°C Rolle 76,2 mm (3") Kerndurchm. 3.500 Stück/Rolle 2 Rollen/Karton 7.000 Stück MOQ.
Einzelpreis (per 100 Stück) Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) (per 100 Stück) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6GT2810-2AE82-0AX0
Artikelbeschreibung SIMATIC RF630L SmartLabel PET weiß, 90x30 mm ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2 Frequenz 860 bis 960 MHz Chip-Typ NXP Ucode 8 128 Bit (16 Byte) EPC kein Anwenderspeicher stark haftend auf Kunstoff bedruckbar Thermotransfer Temperatur von -25°C bis +160°C Rolle 76,2 mm (3") Kerndurchm. 3.500 Stück/Rolle 2 Rollen/Karton 7.000 Stück MOQ.
Produktfamilie RF630L
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 57T
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99H
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,002 kg (per 100 Stück)
Verpackungsmaße 45,00 x 20,00 x 0,30
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 100 Stück
Verpackungsmenge 1
Mindestbestellmenge pro ME 7000
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4034106026523
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85235200
Listenkennzeichen (LKZ) ID10.M
Fabrikategruppe 4372
Geschäftsbereichskennzahl R322
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-28-04-02
eClass 14 27-28-04-02
eClass 6 27-28-04-01
eClass 7.1 27-28-04-01
eClass 8 27-28-04-01
eClass 9 27-28-04-02
eClass 9.1 27-28-04-02
ETIM 7 EC002996
ETIM 8 EC002996
ETIM 9 EC002996
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 100 Stück
;