SINAMICS S120 active Interface Module für Active-Line-Module 1100/1400kW 3AC 500-690V, 50/60Hz, 1270A Typenleistung: 1400kW Einbaugerät IP00 interne Luftkühlung inkl. Drive-CLiQ Leitung zur Anwendung bei SHAFT Generator Drive mit PT1000
Artikelnummer |
6SL3300-7TG41-3AW1 |
Artikelbeschreibung |
SINAMICS S120 active Interface Module für Active-Line-Module 1100/1400kW 3AC 500-690V, 50/60Hz, 1270A Typenleistung: 1400kW Einbaugerät IP00 interne Luftkühlung inkl. Drive-CLiQ Leitung zur Anwendung bei SHAFT Generator Drive mit PT1000
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
3DC |
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
120 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
620,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
195125498839 |
Statistische Warennummer |
85044095 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D21LD |
Fabrikategruppe |
2641 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.08.2018 |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-42-03-01 |
eClass |
14 |
27-42-03-01 |
eClass |
7.1 |
27-42-02-90 |
eClass |
8 |
27-42-02-90 |
eClass |
9 |
27-42-02-90 |
eClass |
9.1 |
27-42-03-01 |
|
|
|
|