Ultraschall Laufzeit Sensor Clamp-On, Hohe Präzision, Gr. B3H, gepaart, dediziert, Ex Zone 0,1,2, Class 1, Div 1,2, für Stahlrohre, Liquid/Gas, Rohrwandstärke von 2,7 - 3,3 mm (0.106 - 0.128 in), Beste Temperatur <80C (<176F) max. -40C - +121C/-40F - +250F Gehäuse Polyetherimid/Alu nicht korrodierend, inkl. Koppelgel 7ME39600UC20 und Schleifschwamm für FST020, FST030 (FUS1010)
Artikelnummer |
7ME3950-5GT00 |
Artikelbeschreibung |
Ultraschall Laufzeit Sensor Clamp-On, Hohe Präzision, Gr. B3H, gepaart, dediziert, Ex Zone 0,1,2, Class 1, Div 1,2, für Stahlrohre, Liquid/Gas, Rohrwandstärke von 2,7 - 3,3 mm (0.106 - 0.128 in), Beste Temperatur <80C (<176F) max. -40C - +121C/-40F - +250F Gehäuse Polyetherimid/Alu nicht korrodierend, inkl. Koppelgel 7ME39600UC20 und Schleifschwamm für FST020, FST030 (FUS1010)
|
Produktfamilie |
Ultraschall-Durchflussmessgerät SITRANS FS220 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
8F7 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,700 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
90261021 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
FI01-3 |
Fabrikategruppe |
4727 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R3P3 |
Ursprungsland |
Frankreich |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.06.2017 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-20-04-91 |
eClass |
14 |
27-20-04-91 |
eClass |
6 |
27-20-91-02 |
eClass |
7.1 |
27-20-91-02 |
eClass |
8 |
27-20-91-02 |
eClass |
9 |
27-20-04-91 |
eClass |
9.1 |
27-20-04-91 |
|
|
|
|