Leitungsdifferentialschutz Gehäuse 1/6 19'', 4 x I, 3 x U, 7 BE, 8 BA (2 Wechsler), 1 Livekontakt , Wirkschnittst. LWL für Mono-(24 km) / Multi- modefaser(4km),LC-Duplex-Steck. Messeingänge: Iph = 1 A/5 A, Ie = 1 A/5 A, Nennhilfsspannung: DC 60 bis 250V,AC 115V, AC 230V Einbaugehäuse, Schraubklemmen Region Welt, IEC / ANSI, Sprache Englisch (änderbar), Frontfolie Standard, Systemschnittstelle Port B (Geräteunterseite, vorne) Modbus, elektrisch RS485 Messung: Störschreibung, Funktionalität: Grundausführung + Funktionspaket 'FB'
Artikelnummer |
7SD8061-5EB90-1FB0 L0D |
Artikelbeschreibung |
Leitungsdifferentialschutz Gehäuse 1/6 19'', 4 x I, 3 x U, 7 BE, 8 BA (2 Wechsler), 1 Livekontakt , Wirkschnittst. LWL für Mono-(24 km) / Multi- modefaser(4km),LC-Duplex-Steck. Messeingänge: Iph = 1 A/5 A, Ie = 1 A/5 A, Nennhilfsspannung: DC 60 bis 250V,AC 115V, AC 230V Einbaugehäuse, Schraubklemmen Region Welt, IEC / ANSI, Sprache Englisch (änderbar), Frontfolie Standard, Systemschnittstelle Port B (Geräteunterseite, vorne) Modbus, elektrisch RS485 Messung: Störschreibung, Funktionalität: Grundausführung + Funktionspaket 'FB'
|
Produktfamilie |
SIPROTEC 7SD80 - 4xI 0/3xU |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
184 |
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
45 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
4,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515638476 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85363010 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SIPROTEC |
Fabrikategruppe |
1318 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 30.08.2010 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|