Siemens Sensor Link-Kabel 5 m (16.4 ft) (nicht-Ex) mit offenen Enden, PO-Isolierung und PUR-Hülse, grau, -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
Artikelnummer |
A5E03914833 |
Artikelbeschreibung |
Siemens Sensor Link-Kabel 5 m (16.4 ft) (nicht-Ex) mit offenen Enden, PO-Isolierung und PUR-Hülse, grau, -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
|
Produktfamilie |
SITRANS FC4x0, FC3x0, MASS2100 und FCT010, FCT030 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
8FO |
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
9 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,400 kg |
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
85444991 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
FI01-3 |
Fabrikategruppe |
X016 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R3P3 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Das Produkt ist nicht entsprechend RoHS! |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-20-04-02 |
eClass |
14 |
27-20-04-02 |
eClass |
6 |
27-20-04-02 |
eClass |
7.1 |
27-20-04-02 |
eClass |
8 |
27-20-04-02 |
eClass |
9 |
27-20-04-02 |
eClass |
9.1 |
27-20-04-02 |
ETIM |
7 |
EC002992 |
ETIM |
8 |
EC002992 |
ETIM |
9 |
EC002992 |
|
|
|
|