JBD:177674
Product
Abbildung ähnlich
Spindelproduktmerkmale Schnittstelle: HSK-E50 Motor: mSpW13,5/8-6 Art: synchron maximale Drehzahl: 12.000 1/min Nenn-Drehzahl: 6.000 1/min Nenn-Leistung: 22 KW Nenn-Drehmoment: 35 Nm
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer JBD:177674
Artikelbeschreibung Spindelproduktmerkmale Schnittstelle: HSK-E50 Motor: mSpW13,5/8-6 Art: synchron maximale Drehzahl: 12.000 1/min Nenn-Drehzahl: 6.000 1/min Nenn-Leistung: 22 KW Nenn-Drehmoment: 35 Nm
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 715
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen ECCN : N / AL : 9I999KP
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) Auf Anfrage
Nettogewicht pro ME 99,999 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 84669360
Listenkennzeichen (LKZ) GG_MCNL2
Fabrikategruppe 9727
Geschäftsbereichskennzahl P129
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 17.06.2019
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;