Spindelproduktmerkmale Z-Nr.: 180192 Schnittstelle: HSK-A63 Art: synchron max. Drehzahl: 20.000 U/min Nenn-Drehzahl: 7.700 U/min Nenn-Leistung S1(100%): 48 kW Nenn-Drehmoment: 60 Nm Besonderheiten: - Sensor zur Kompensation Wellenwachstum - Blanko Plananlagenkontrolle Optional bestellbar: - SMI 24 (Preis auf Anfrage)
Artikelnummer |
JBD:180192 |
Artikelbeschreibung |
Spindelproduktmerkmale Z-Nr.: 180192 Schnittstelle: HSK-A63 Art: synchron max. Drehzahl: 20.000 U/min Nenn-Drehzahl: 7.700 U/min Nenn-Leistung S1(100%): 48 kW Nenn-Drehmoment: 60 Nm Besonderheiten: - Sensor zur Kompensation Wellenwachstum - Blanko Plananlagenkontrolle Optional bestellbar: - SMI 24 (Preis auf Anfrage)
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
715 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
ECCN : N / AL : 9I999KP |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
999,999 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
84669360 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
GG_MCNL2 |
Fabrikategruppe |
9374 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P129 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 17.06.2019 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|