SIMOTICS S-1FK7 Synchron-Servo-Motor 1FK7 Compact; selbstgekühlt; NN=6000U/min; UZK=600V; Bauform IMB 5; Leistungsstecker drehbar; Einfach-Absolutwertgeber 16 S/R (Encoder A-16) mit Drive-CLiQ Schnittstelle; Getriebedirektanbau ohne Haltebremse; Schutzart IP64 A31: kundenspez. Ausführung kundenspez. Motor nur in Verbindung mit A31
Artikelnummer |
1FK7022-5AK71-1VU3-Z A31 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS S-1FK7 Synchron-Servo-Motor 1FK7 Compact; selbstgekühlt; NN=6000U/min; UZK=600V; Bauform IMB 5; Leistungsstecker drehbar; Einfach-Absolutwertgeber 16 S/R (Encoder A-16) mit Drive-CLiQ Schnittstelle; Getriebedirektanbau ohne Haltebremse; Schutzart IP64 A31: kundenspez. Ausführung kundenspez. Motor nur in Verbindung mit A31
|
Produktfamilie |
Servomotoren 1FK7 für SINAMICS S120 |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 01.10.2022 |
Preisgruppe |
762 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
------71 |
Exportkennzeichen |
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
30 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,800 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85015100 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC60KT-1FK7 |
Fabrikategruppe |
6252 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Rumänien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 22.07.2017 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
14 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-09 |
|
|
|
|